Isolierspannstücke für Leistungstransistoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISP 220
ISP 220 V
ISP 247
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Transistor
100 auf Anfrage TO 220
100 auf Anfrage TO 220
100 auf Anfrage TO 247

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyamid 6, GF verstärkt Durchschlagsfestigkeit(kV/mm) 28 Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
Dielektrizitätskonstante 4 [1 MHz] Farbe schwarz Wärmeformbeständigkeit 215°C(0.45 MPa); 205°C(1.8 MPa)
Dielektrischer Verlustfaktor 400 [1 MHz] Spezifischer Durchgangswiderstand 10¹⁵ Ω·cm

Technischer Support