Montagesätze zur Isolation von Leistungstransistoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MST 220

Teilenummer
MST 220
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
100 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polysulfon, GF verstärkt Ausführung mit GlimmerscheibeGS 220 Für Transistor TO 220
Temperaturbereich -70°C bis +180°C (260°C/5 s) Lieferumfang 1 Glimmerscheibe, 1 Isolierbuchse,1 Zylinderkopfschraube vernickelt, 1 Mutter M3 vernickelt

Sie befinden sich auf der Seite für Montagesätze zur Isolation von Leistungstransistoren, die Teilenummer ist MST 220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MST 220.

Technischer Support