Teilenummer
|
---|
DDH 3 E |
DH 3 R |
DH 3 V |
DH 5 R |
DH 5 VC |
DH 5 W |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Isolierkörpermaterial | Temperaturbereich | Brennbarkeitsklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | auf Anfrage | PA 6/6, GF | -20°C bis +85°C | UL 94 V-0 | |||
100 | auf Anfrage | PA 4.6. GF | - | - | |||
100 | auf Anfrage | PA, GF | - | - | |||
100 | auf Anfrage | PA 4.6. GF | - | - | |||
100 | auf Anfrage | PA, GF | - | - | |||
100 | auf Anfrage | PA 4.6. GF | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | UL 94 V-0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Isolierkörpermaterial
Temperaturbereich
Brennbarkeitsklasse
Optionale Eigenschaften