Präzisionsfassungen für Schwingquarze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PQ 18 G

Teilenummer
PQ 18 G
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial CuZn-Legierung Nennstrom 1,5 A Nennspannung 60 V DC
Isolierkörpermaterial PA 4.6. GF Durchgangswiderstand vergoldet Temperaturbereich -40°C - +163°C (260°C/10 s)
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Steck / Ziehkräfte 1,8N/1,4N, 4 Lamellen Kontakt Unterschiedischer >10⁷ Ω·m
Kontaktfeder vergoldet

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionsfassungen für Schwingquarze, die Teilenummer ist PQ 18 G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PQ 18 G.

Technischer Support