Loading...
Thickness | 0,077mm (Basismaterial 0,05mm) | Wärmeleitfähigkeit(W/m·K) | 0,45 (Basismaterial) | Dielectric Strength | 7,8 kV |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -40°C bis +150°C | Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | Wärmewiderstand | 0,15 K/W [bei 1 Inch² entspricht 6,45 cm² entspricht bis 3 (KAP 3)] |
Dehnbarkeit | 30 % | Material | Polyimid-Trägerfolie mit silikonfreier zustandsverändernder Wärmeleitschicht beidseitig vollflächig beschichtet | Isolationswiderstand(Ω·cm) | 10¹⁴ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Transistor
Optionale Eigenschaften