Silikongummiertes Isoliermaterial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WB 220
WB 3159
WG 218
WG 220
WK 3 P
WK 32
WK 126
WK 220
WK 247
WK 3158
WK 3159
WKT 24
WKT 300
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Thickness Farbe Wärmeleitfähigkeit
(W/m·K)
Dielectric Strength Wärmewiderstand Dehnbarkeit Material Härte Isolationswiderstand
(Ω·cm)
Für Transistor Folientyp
1 auf Anfrage 0,15⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmbraun1,433 kV0,34 K/W4 %Silikonfolie, GF verstärkt90 Shore A1,6·10¹⁵TO 220foil WB
1 auf Anfrage 0,15⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmbraun1,433 kV0,34 K/W4 %Silikonfolie, GF verstärkt90 Shore A1,6·10¹⁵3159foil WB
1 auf Anfrage 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmgrün1,136,5 kV0,42 K/W2 %Silikonfolie, GF verstärkt87 Shore A5,7·10¹⁵TO 218foil WG
1 auf Anfrage 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmgrün1,136,5 kV0,42 K/W2 %Silikonfolie, GF verstärkt87 Shore A5,7·10¹⁵TO 220foil WG
1 auf Anfrage 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmgrün0,926,5 kV0,45 K/W2 %Silikonfolie, GF verstärkt, einseitig anhaftend87 Shore A5,7·10¹⁵3158foil WK
1 auf Anfrage 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmgrün0,926,5 kV0,45 K/W2 %Silikonfolie, GF verstärkt, einseitig anhaftend87 Shore A5,7·10¹⁵TO 3 PFfoil WK
1 auf Anfrage 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmgrün0,926,5 kV0,45 K/W2 %Silikonfolie, GF verstärkt, einseitig anhaftend87 Shore A5,7·10¹⁵TO 126foil WK
1 auf Anfrage 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmgrün0,926,5 kV0,45 K/W2 %Silikonfolie, GF verstärkt, einseitig anhaftend87 Shore A5,7·10¹⁵TO 220foil WK
1 auf Anfrage 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmgrün0,926,5 kV0,45 K/W2 %Silikonfolie, GF verstärkt, einseitig anhaftend87 Shore A5,7·10¹⁵TO 247foil WK
1 auf Anfrage 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmgrün0,926,5 kV0,45 K/W2 %Silikonfolie, GF verstärkt, einseitig anhaftend87 Shore A5,7·10¹⁵3159foil WK
1 auf Anfrage 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmgrün0,926,5 kV0,45 K/W2 %Silikonfolie, GF verstärkt, einseitig anhaftend87 Shore A5,7·10¹⁵SOT 32foil WK
1 auf Anfrage 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmgrün0,926,5 kV0,45 K/W2 %Silikonfolie, GF verstärkt, einseitig anhaftend87 Shore A5,7·10¹⁵-foil WK
1 auf Anfrage 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mmgrün0,926,5 kV0,45 K/W2 %Silikonfolie, GF verstärkt, einseitig anhaftend87 Shore A5,7·10¹⁵-foil WK

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -60°C bis +180°C Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Technischer Support