Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PLCC 32 SMD
Isolierkörpermaterial | PPS, GF | Temperature RangeTemperaturbereich | -40°C bis +105°C (260°C/10 s) | Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | CuSn-Legierung | Oberfläche Kontakt /Kontakthülse | Ni+2...4µm Sn | Nennstrom | 1 A |
Kontaktoberfläche | verzinnt | Polzahl | 32 | Prüfspannung | 500 V |
Anschlussart | SMD | Spezifischer Isolationswiderstand | >10⁸ Ω·m | Durchgangswiderstand | >30 mΩ |
Verpackungseinheit | 29 |
Sie befinden sich auf der Seite für SMD-Fassungen für PLCC, die Teilenummer ist PLCC 32 SMD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLCC 32 SMD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften