Fassungen für PLCC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLCC 44
PLCC 84
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Polzahl Verpackungseinheit
1 auf Anfrage 4425
1 auf Anfrage 8416

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isolierkörpermaterial PPS, GF Temperature RangeTemperaturbereich -40°C bis +105°C (260°C/10 s) Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
Kontaktmaterial CuSn-Legierung Oberfläche Kontakt /Kontakthülse Ni+2...4µm Sn Nennstrom 1 A
Kontaktoberfläche verzinnt Prüfspannung 500 V Anschlussart THT (Einlöt)
Spezifischer Isolationswiderstand >10⁸ Ω·m Durchgangswiderstand >30 mΩ

Technischer Support