Teilenummer
|
---|
10005926 |
10005927 |
10005928 |
10005930 |
10005931 |
10005932 |
10005933 |
10005936 |
10005937 |
AOS 3 P |
AOS 32 |
AOS 93 |
AOS 220 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Transistor | Dicke | Ebenheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | - | 1,5 mm | 0,01 mm | |||
1 | auf Anfrage | - | 2,3 mm | 0,01 mm | |||
1 | auf Anfrage | - | 3 mm | 0,01 mm | |||
1 | auf Anfrage | TO 220 | 1,5 mm | 0,01 mm | |||
1 | auf Anfrage | TO 220 | 1,6 mm | 0,01 mm | |||
1 | auf Anfrage | TO 218 | 1,5 mm | 0,01 mm | |||
1 | auf Anfrage | TO 220 | 1,5 mm | 0,01 mm | |||
1 | auf Anfrage | TO 247 | 1 mm | 0,02 mm | |||
1 | auf Anfrage | - | 1,5 mm | 0,01 mm | |||
1 | auf Anfrage | TO 220 | 4,5 mm | 0,01 mm | |||
1 | auf Anfrage | - | 1 mm | 0,01 mm | |||
1 | auf Anfrage | - | 1,5 mm | 0,01 mm | |||
1 | auf Anfrage | TO 218 | 3 mm | 0,01 mm |
Loading...
Material | AL2O3-Keramik | Durchschlagsfestigkeit | 10 kV/mm | Spezifischer Elektrischer Widerstand | >10¹⁴ Ω/cm |
---|---|---|---|---|---|
Wärmeleitfähigkeit | 25 W/m·K | Dielektrizitätskonstante | 9 | Lin, Ausdehnungskoeffizient | ~8·10⁻⁶/K |
Wärmewiderstand | 0,3 K/W [bei 1 inch²; entspricht 6,45 cm²; entspricht TO 3 (AOS 3 G)] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Transistor
Dicke
Ebenheit
Optionale Eigenschaften