Teilenummer
|
---|
GS 3 |
GS 3 P - SL |
GS 32 P |
GS 66 P |
GS 218 |
GS 220-4 |
GS 220 C |
GS 220 P |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Transistor | |
---|---|---|---|---|---|
100 | auf Anfrage | TO 3 | |||
100 | auf Anfrage | TOP 3 | |||
100 | auf Anfrage | SOT 32 | |||
100 | auf Anfrage | TO 66 | |||
100 | auf Anfrage | TO 218 | |||
100 | auf Anfrage | TO 220 | |||
100 | auf Anfrage | TO 220 | |||
100 | auf Anfrage | TO 220 |
Loading...
Material | Muskovit | Durchschlagsfestigkeit | 5 kV | Materialstärke | 0,05 mm |
---|---|---|---|---|---|
Isolationswiderstand | 3·10¹⁷ Ω·cm | Wärmewiderstand (GS 3) | 0,4 K/W |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Transistor
Optionale Eigenschaften