D-Sub Standardsteckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DB 09 L
DB 9 T
DB 9 WW 3
DS 09 L
DS 25 L
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage
1 auf Anfrage
1 auf Anfrage
1 auf Anfrage
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -55°C bis +125°C Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-Legierung
Nennstrom 5A (20°C) Nennspannung 125 V DC Isolierkörpermaterial PBT, GF
Prüfspannung 1000 V Durchgangswiderstand ≤10 mΩ vor Beanspruchung, ∆R 10 mΩ nach Beanspruchung nach DIN 41652, Teil 2 (MIL-C-24308)

Technischer Support