Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SBAU 10 Z
Temperaturbereich | -55°C bis +125°C | Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-1 | Kontaktmaterial | CuSn-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom | 1 A | Nennspannung | 250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE0110 | Isolierkörpermaterial | PC |
Prüfspannung | 500 V AC | Polzahl | 10 | Spezifischer Isolationswiderstand | >10¹² Ω·m |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Sie befinden sich auf der Seite für Bandkabelsteckverbinder, die Teilenummer ist SBAU 10 Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBAU 10 Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften