Führungsschienen, Serie MSVL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSVL 50
MSVL 60
MSVL 70
MSVL 85
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage
1 auf Anfrage
1 auf Anfrage
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -40°C bis +205°C Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Ausführung mit Verriegelung

Technischer Support