Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MK LP 41/12/G
Teilenummer
|
---|
MK LP 41/12/G |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich | Kontaktmaterial | Nennstrom | Nennspannung | Isolierkörpermaterial | Prüfspannung | Polzahl | Spezifischer Isolationswiderstand | Durchgangswiderstand | Raster (mm) | Anschlussart | Ausführung | Kontaktoberfläche | Kapazität zw, 2 benachbarten (pF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | auf Anfrage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 12 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 |
Loading...
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | Reflow lötfähig | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleisten, die Teilenummer ist MK LP 41/12/G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK LP 41/12/G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich
Kontaktmaterial
Nennstrom
Nennspannung
Isolierkörpermaterial
Prüfspannung
Polzahl
Spezifischer Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Raster(mm)
Anschlussart
Ausführung
Kontaktoberfläche
Kapazität zw, 2 benachbarten(pF)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MK 04/02/Z |
MK 04/10/G |
MK 05/01/G |
MK LP 41/14/G |
MK LP 41/20/G |
MK LP 41/32/G |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Temperaturbereich | Kontaktmaterial | Nennstrom | Nennspannung | Isolierkörpermaterial | Prüfspannung | Polzahl | Spezifischer Isolationswiderstand | Durchgangswiderstand | Raster (mm) | Anschlussart | Ausführung | Kontaktoberfläche | Kapazität zw, 2 benachbarten (pF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | auf Anfrage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | mit Lötmulde | verzinnt | ≤0,4 | |||
- | 100 | auf Anfrage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | mit Lötmulde | vergoldet | ≤0,4 | |||
- | 100 | auf Anfrage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 1 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | Löt- und Steckstift, Ø0,5mm | vergoldet | ≤0,4 | |||
- | 100 | auf Anfrage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 14 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
- | 100 | auf Anfrage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 20 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 | |||
- | 100 | auf Anfrage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 32 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | vergoldet | ≤0,4 |