Teilenummer
|
---|
MK 21/10/Z |
MK 221/10/Z |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich | Kontaktmaterial | Nennstrom | Nennspannung | Isolierkörpermaterial | Prüfspannung | Polzahl | Spezifischer Isolationswiderstand | Durchgangswiderstand | Raster (mm) | Anschlussart | Ausführung | Kontaktoberfläche | Kapazität zw, 2 benachbarten (pF) | Steck- / Ziehkräfte | Typ Innenfeder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | auf Anfrage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 3 A | 150 V DC | PA 4.6. GF | 1500 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | - | ≤0,3 | 1,3N/0,3N | 6-Finger | |||
- | 100 | auf Anfrage | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | CuZn-Legierung | 3 A | 150 V DC | PA 4.6. GF | 1500 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | THT (Einlöt) | niedrige Bauhöhe | - | ≤0,3 | 1,3N/0,3N | 6-Finger |
Loading...
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | Reflow lötfähig | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktoberfläche
Temperaturbereich
Kontaktmaterial
Nennstrom
Nennspannung
Isolierkörpermaterial
Prüfspannung
Polzahl
Spezifischer Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Raster(mm)
Anschlussart
Ausführung
Kapazität zw, 2 benachbarten(pF)
Steck- / Ziehkräfte
Typ Innenfeder
Optionale Eigenschaften