Schutzkragenstiftleisten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASL 06 SMD G BSM
ASL 08 SMD G B SM
ASL 10 SMD G
ASL 10 SMD G BSM
ASL 20 SMD G BSM
ASL 20 SMD Z BSM
ASL 26 SMD G BSM
ASL 26 SMD G BTR
ASLG 06 G
ASLG 08 G
ASLG 08 Z
ASLG 10 G
ASLG 16 G
ASLG 20 G
ASLG 26 G
ASLG 34 G
ASLG 40 G
ASLG 40 Z
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktmaterial Nennspannung Polzahl Durchgangswiderstand Anschlussart Reflow lötfähig Ausführung Kontaktoberfläche Typ Innenfeder
100 auf Anfrage CuZn-Legierung60 V DC6≤10 mΩTHT (Einlöt)janiedrige Bauhöhevergoldet4-Finger
100 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE01108----vergoldet-
1 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011010----vergoldet-
100 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011010----vergoldet verzinnt-
100 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011020----vergoldet-
100 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011020----vergoldet-
100 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011026----verzinnt-
100 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011026----vergoldet-
1 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE01106----vergoldet-
1 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE01108----vergoldet-
1 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE01108----vergoldet-
1 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011010----verzinnt-
1 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011016----vergoldet-
1 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011020----vergoldet-
1 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011026----vergoldet-
1 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011034----vergoldet-
1 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011040----vergoldet-
1 auf Anfrage CuSn-Legierung250V AC Isolationsgruppe A, nach VDE011040----vergoldet-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -40°C bis +200°C (260°C / 10s) Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Nennstrom 1 A
Isolierkörpermaterial PPS Prüfspannung 500 V AC Spezifischer Isolationswiderstand >10⁷ Ω·m

Technischer Support