Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8804000
Teilenummer
|
---|
8804000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Anzahl der Türen | RAL-Nummer | Breite (mm) | Schutzart (IP) | Schlagfestigkeit | Farbe | Werkstoff | Schutzart (IP) (NEMA) | Oberflächenbehandlung | Geeignet für die Aufstellung im Freien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch |
Loading...
Anzahl der Sperren | 1 | Bodenmontage möglich | wahr | Montageplatte tiefenverstellbar | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Stapelbar | wahr | Wandbefestigung möglich | falsch | Mit rückseitiger Tür | falsch |
Mit verglaster Tür | falsch | Mit Montageplatte | wahr | Schrägdach | falsch |
Mit Tür | falsch | Werkstoffgüte | Sonstige | Wand einbauen | falsch |
Geeignet für die metrische Montage | falsch | EMV-Version | falsch | Mastbefestigung | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für VX Baying-Gehäusesystem, die Teilenummer ist 8804000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8804000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tiefe(mm)
Höhe(mm)
Anzahl der Türen
RAL-Nummer
Breite(mm)
Schutzart (IP)
Schlagfestigkeit
Farbe
Werkstoff
Schutzart (IP) (NEMA)
Oberflächenbehandlung
Geeignet für die Aufstellung im Freien
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8080000 |
8084000 |
8204000 |
8805000 |
8806000 |
8807000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Anzahl der Türen | RAL-Nummer | Breite (mm) | Schutzart (IP) | Schlagfestigkeit | Farbe | Werkstoff | Schutzart (IP) (NEMA) | Oberflächenbehandlung | Geeignet für die Aufstellung im Freien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 1800 | 2 | 7035-EV000270 | 1000 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
882.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 1800 | 1 | 7035-EV000270 | 1000 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,122.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 2000 | 2 | 7035-EV000270 | 1200 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
784.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
801.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,126.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP66 | - | Grau | Stahl | NEMA 4 | Pulverbeschichtung | falsch |