Seitenwand vertikal geteilt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5301236
5301242
5301243
5301244
5301245
5301246
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für Gehäuse Tiefe
(mm)

393.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1000

395.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1200

380.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 800

402.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1000

398.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1200

358.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Standorte 7035-EV000270 Gehäusefarbe Grau Material zu verarbeiten Stahl
Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge) falsch Geeignet als Seitenwand wahr Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm) -
Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtung Geeignet als Rückwand falsch Mit Kabeleinführung falsch
Anzahl der Höheneinheiten 0

Technischer Support