Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1214000
Teilenummer
|
---|
1214000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Sperren | Anzahl der TÜREN | RAL-Nummer | Schlagfestigkeit | Schutzart (IP) | Schutzart (IP) (NEMA) | Oberflächenbehandlung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 2 | 7035 | IK10 | IP55 | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | 1000 | 1200 | 400 | Stahl |
Loading...
Farbe | Sonstige | Bodenverlegung möglich | falsch | Mit Montageplatte | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Wand möglich | wahr | Geeignet für die Aufstellung im Freien | falsch | Montageplatte tiefenverstellbar | falsch |
Schrägdach | falsch | Mit rückseitiger Tür | falsch | Mit Tür | falsch |
Mit verglaster Tür | falsch | Werkstoffgüte | Sonstige | Wand einbauen | falsch |
Geeignet für die metrische Montage | falsch | Tackable | falsch | EMV-Version | falsch |
Mastbefestigung | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für AX Kompakt-Gehäuse, die Teilenummer ist 1214000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1214000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der Sperren
Anzahl der TÜREN
RAL-Nummer
Schlagfestigkeit
Schutzart (IP)
Schutzart (IP) (NEMA)
Oberflächenbehandlung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Werkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1007000 |
1008000 |
1009000 |
1260000 |
1261000 |
1280000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Sperren | Anzahl der TÜREN | RAL-Nummer | Schlagfestigkeit | Schutzart (IP) | Schutzart (IP) (NEMA) | Oberflächenbehandlung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 420.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 1 | — | — | IP66 | NEMA 4X | Sonstige | 500 | 500 | 210 | Rostfreier Stahl | |
- | 398.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 1 | — | — | IP66 | NEMA 4X | Sonstige | 380 | 600 | 210 | Rostfreier Stahl | |
- | 398.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 1 | — | — | IP66 | NEMA 4X | Sonstige | 600 | 380 | 210 | Rostfreier Stahl | |
321.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 1 | 7035 | IK10 | IP66 | NEMA 4 | Pulverbeschichtung | 600 | 1200 | 300 | Stahl | ||
389.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 1 | 7035 | IK10 | IP66 | NEMA 4 | Pulverbeschichtung | 600 | 1200 | 400 | Stahl | ||
369.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 1 | 7035 | IK10 | IP66 | NEMA 4 | Pulverbeschichtung | 800 | 1200 | 300 | Stahl |