Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11220100
Kontaktschalter | Stift | Materialkontakt | Messing | Material der Kontaktfläche | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Minimale Anzahl von Steckzyklen | 500 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | 1.6 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.5|1.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.5|1.5 | Abisolierlänge(mm) | 3 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.5|1.5 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.5|1.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften