EPIC® MC BUS PIN SCM

EPIC® MC BUS PIN SCM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· CAT5e bis 1 Gigabit/s
· Geschirmtes Modul zur Übertragung von Daten und SignalenFür Ethernet CAT5e geeignet
· Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
· Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
· Kabelklemme 3 - 9mm

Anwendung
· Maschinenbau
· Anlagenbau
· Erneuerbare Energien
· Roboterindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10390412

Teilenummer
10390412
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.44 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter Stift Material der Kontaktfläche Silber Minimale Anzahl von Steckzyklen 500
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)

Technischer Support