EPIC® H-Q BCEM AG

EPIC® H-Q BCEM AG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44420517
44420518
44420519
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)

4.72 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5|2.52.5|2.52.5|2.52.5|2.5

4.21 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 4|44|44|44|4

4.58 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 6|66|66|66|6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter Bus Materialkontakt Messing Material der Kontaktfläche Silber
Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss Durchmesser Steckkontakt(mm) 4 Abisolierlänge(mm) 8

Technischer Support