moneo OS Lizenz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QMS001

Teilenummer
QMS001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

753.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Netzwerk-Protokoll Ethernet TCP/IP min. RAM 8 GB Web-Browser Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise)
Datenträger herunterladen Min. CPU-Zyklus 2,3 GHz Erforderliche Geräteschnittstelle USB; LAN-Adapter - RJ45
Sprache Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Russisch Art der Lizenz Einfachlizenz Min. Graphische Auflösung 1920 x 1080
Min. Anzahl der CPU-Kerne 4 Betriebssystem Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (nur Versionen innerhalb des Microsoft-Supportzeitraums) Führerscheinklasse Vollversion
Netzwerkkarte Ethernet 1 Gbit

Sie befinden sich auf der Seite für moneo OS Lizenz, die Teilenummer ist QMS001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QMS001.

Technischer Support