Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QMP010
Netzwerk-Protokoll | Ethernet TCP/IP | min. RAM | 8 GB | Web-Browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise) |
---|---|---|---|---|---|
Datenträger | herunterladen | Min. CPU-Zyklus | 2,3 GHz | Min. Festplattenspeicher | 1 GB |
Erforderliche Geräteschnittstelle | USB; LAN-Adapter - RJ45 | Sprache | Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Russisch | Art der Lizenz | Einfachlizenz |
Min. Graphische Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | Min. Anzahl der CPU-Kerne | 4 | Zusätzlich benötigte Software | Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Release Notes)moneo software download |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (nur Versionen innerhalb des Microsoft-Supportzeitraums) | Führerscheinklasse | Vollversion | Netzwerkkarte | Ethernet 1 Gbit |
Sie befinden sich auf der Seite für moneo SA-Lizenz konfigurieren, die Teilenummer ist QMP010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QMP010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften