Software

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QLM001
QLS020
QLS025
QLS030
QLV001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Zusätzlich benötigte Software Funktion

546.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Übertragung von FrequenzspektrenGoogle Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft EdgeDatenbank: Microsoft SQL-Server LR Agent: QLA001-

927.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Visualisierung von MesswertenGoogle Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft EdgeDatenbank: Microsoft SQL-ServerZustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen; Analyse des Energieverbrauchs; Alarmierung bei Überschreitung von Messwerten; Schnittstelle zum ERP-System

950.31 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Visualisierung von MesswertenGoogle Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft EdgeDatenbank: Microsoft SQL-ServerZustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen; Analyse des Energieverbrauchs; Alarmierung bei Überschreitung von Messwerten; Schnittstelle zum ERP-System

745.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Visualisierung von MesswertenGoogle Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft EdgeDatenbank: Microsoft SQL-Server LR Agent: QLA001Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen; Analyse des Energieverbrauchs; Alarmierung bei Überschreitung von Messwerten; Schnittstelle zum ERP-System

124.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Übertragung von FrequenzspektrenGoogle Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft EdgeDatenbank: Microsoft SQL-Server LR Agent: QLA001Übertragung und Visualisierung von Frequenzspektren aus VSE-Auswerteeinheiten; Rohdatenaufzeichnung bei Grenzwertüberschreitungen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

min. RAM 8 GB Web-Browser Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge Min. CPU-Zyklus 2,5 GHz
Min. Festplattenspeicher 10 GB Erforderliche Geräteschnittstelle LAN-Adapter - RJ45 Min. Grafikkarten-Speicher(GB) 1
Min. Graphische Auflösung 1680 x 1050 Min. Anzahl der CPU-Kerne 2 Betriebssystem Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016

Technischer Support