Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
QLA002
min. RAM | 1 GB | Web-Browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge | Anwendung | Kommunikation mit Maschinen, Anlagen und Systemen |
---|---|---|---|---|---|
Datenträger | herunterladen | Min. CPU-Zyklus | 1,6 GHz | Min. Festplattenspeicher | 1 GB |
Erforderliche Geräteschnittstelle | LAN-Adapter - RJ45 | Sprache | Englisch | Art der Lizenz | Einfachlizenz |
Min. Graphische Auflösung | 1680 x 1050 | Min. Anzahl der CPU-Kerne | 2 | Zusätzlich benötigte Software | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft EdgeERP: SAP PCo |
Funktion | Verarbeitung von Prozessdaten; bidirektionale Kommunikation | Betriebssystem | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows Server 2012 | Führerscheinklasse | Vollversion |
Sie befinden sich auf der Seite für Datenschnittstelle, die Teilenummer ist QLA002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QLA002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften