Modul Prozessdialog

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR1074
CR1075
CR1076
CR1077
CR1080
CR1081
CR1082
CR1083
CR1084
CR1085
CR1087
CR1200
CR1201
CR1202
CR1203
CR9223
CR9224
CR9225
CR9226
CR9227
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Absicherung Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Anzahl der Analog Eingänge Lagertemperatur
(°C)
Akustisches Signal Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Anzahl der Videoschnittstellen (CVBS) Bedienelemente Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Leistungsaufnahme
(W)
Max. Relative Luftfeuchtigkeit
(%)
Größe anzeigen Display-Auflösung Max. Höhe über dem Meeresspiegel
(m)
Analogeingang (Strom)
(mA)
Anzeigenart Verschmutzungsgrad Anzahl der USB-Schnittstellen Hintergrundbeleuchtung anzeigen Analogeingang (Spannung)
(V)
Maße
(mm)

2,402.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --IP 65; IP 67; (für gesteckte Steckverbinder mit einzeln abgedichteten Adern und gesteckten M12-Steckverbindern oder Verschlusskappen: IP 67)Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet5000--35-85-8-32 DC--35-60---2790; (nicht kondensierend)--3000--21--223.6 x 137.4 x 46.5

2,613.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 22IP 65; IP 67; (für gesteckte Steckverbinder mit einzeln abgedichteten Adern und gesteckten M12-Steckverbindern oder Verschlusskappen: IP 67)Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet5000--35-85-8-32 DC--35-602-22790; (nicht kondensierend)--3000--21--223.6 x 137.4 x 46.5

2,808.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 22IP 65; IP 67; (für gesteckte Steckverbinder mit einzeln abgedichteten Adern und gesteckten M12-Steckverbindern oder Verschlusskappen: IP 67)Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet5000--35-85-8-32 DC--35-604-22790; (nicht kondensierend)--3000--22--223.6 x 137.4 x 46.5

3,161.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 22IP 65; IP 67; (für gesteckte Steckverbinder mit einzeln abgedichteten Adern und gesteckten M12-Steckverbindern oder Verschlusskappen: IP 67)Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet5000--35-85-8-32 DC--35-604-22790; (nicht kondensierend)--3000--22--223.6 x 137.4 x 46.5

3,423.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12---1-----0-20--2-0-32145 x 225 x 80

3,423.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12---1-----0-20--2-0-32146 x 225 x 64.5

3,755.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32146 x 225 x 64.5

3,548.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12-27"-Farbdisplay
8
frei programmierbare, beleuchtete Funktionstasten
Bildschirmauflösung: 800 x 480
Display-Typ: Farbdisplay
Displaygröße: 7"
Hintergrundbeleuchtung des Displays: LED
1-----0-20--2-0-32157 x 192 x 53.6

3,548.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32145 x 225 x 80

3,548.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32146 x 225 x 64.5

3,423.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12--7"-Farbdisplay
8
frei programmierbare, beleuchtete Funktionstasten
Bildschirmauflösung: 800 x 480
Display-Typ: Farbdisplay
Displaygröße: 7"
Hintergrundbeleuchtung des Displays: LED
1-----0-20--2-0-32157 x 192 x 53.6

4,078.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32245 x 324 x 62

4,409.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32245 x 324 x 62

3,496.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 22IP 65; IP 67; (für gesteckte Steckverbinder mit einzeln abgedichteten Adern und gesteckten M12-Steckverbindern oder Verschlusskappen: IP 67)Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet5000--35-85integrierter Audio-Stereoausgang8-32 DC--30-602-22990; (nicht kondensierend)12.3"1280 x 4803000-Farbige Anzeige21LED-339.1 x 160.5 x 47.7

3,973.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 22IP 65; IP 67; (für gesteckte Steckverbinder mit einzeln abgedichteten Adern und gesteckten M12-Steckverbindern oder Verschlusskappen: IP 67)Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet5000--35-85integrierter Audio-Stereoausgang8-32 DC--30-604-22990; (nicht kondensierend)12.3"1280 x 4803000-Farbdisplay mit Touch-Funktion22LED-339.1 x 160.5 x 47.7

3,586.62 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12---1-----0-20--2-0-32145 x 225 x 80

3,586.62 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12---1-----0-20--2-0-32146 x 225 x 64.5

3,710.77 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12-27"-Farbdisplay
8
frei programmierbare, beleuchtete Funktionstasten
Bildschirmauflösung: 800 x 480
Display-Typ: Farbdisplay
Displaygröße: 7"
Hintergrundbeleuchtung des Displays: LED
1-----0-20--2-0-32157 x 192 x 53.6

3,710.77 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32145 x 225 x 80

3,710.77 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der analogen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 11---1--10-32 DCAnschluss: 1 x M12-2-1-----0-20--2-0-32146 x 225 x 64.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anbauart Platte/Oberfläche Real-Time Clock Ja

Technischer Support