Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DX2022
Teilenummer
|
---|
DX2022 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Analoger Spannungsausgang (V) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Max. Strombelastung pro Ausgang (mA) | Anwendung | Anzahl der Analog Eingänge | Analoger Stromausgang (mA) | Betriebsspannung (V) | Frequenz AC (Hz) | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Max. Last (Ω) | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Leistungsaufnahme (W) | Kommunikationsschnittstelle | Überlastschutz | Min. Prozess-Zykluszeit (Frau) | IO-Link Revision | Erforderlicher Master-Port-Typ | Überetragungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | -10-10 | 2 | - | universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Einheiten, die aus Impulsfolgen abgeleitet werden können | - | 4-20 | 115-230 AC / 18-30 DC | 50-60 | 1 | 270 | 4 | - | - | Ja | - | - | - | - |
Loading...
Absicherung | IP 65 | Werkstoffe | Noryl UL94-V-0 | Leistungsaufnahme(mA) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen | Umgebungstemperatur(°C) | -20-60 | Anbauart | Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm |
Schutzklasse Klemmen | IP 20 | Maße(mm) | 48 x 112 x 116 | Anzeige | Farbdisplay Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Anzeige, die Teilenummer ist DX2022.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DX2022.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Strombelastung pro Ausgang(mA)
Anzahl der Analog Eingänge
Leistungsaufnahme(W)
Kommunikationsschnittstelle
Min. Prozess-Zykluszeit(Frau)
IO-Link Revision
Erforderlicher Master-Port-Typ
Überetragungsart
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Analoger Spannungsausgang(V)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar
Anwendung
Analoger Stromausgang(mA)
Betriebsspannung(V)
Frequenz AC(Hz)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Max. Last(Ω)
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar
Überlastschutz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DX2021 |
DX2023 |
DX2031 |
DX2032 |
DX2033 |
DX2041 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Analoger Spannungsausgang (V) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Max. Strombelastung pro Ausgang (mA) | Anwendung | Anzahl der Analog Eingänge | Analoger Stromausgang (mA) | Betriebsspannung (V) | Frequenz AC (Hz) | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Max. Last (Ω) | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Leistungsaufnahme (W) | Kommunikationsschnittstelle | Überlastschutz | Min. Prozess-Zykluszeit (Frau) | IO-Link Revision | Erforderlicher Master-Port-Typ | Überetragungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2 | - | 2 | - | universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Einheiten, die aus Impulsfolgen abgeleitet werden können | - | - | 115-230 AC / 18-30 DC | 50-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
354.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | - | 2 | - | universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Einheiten, die aus Impulsfolgen abgeleitet werden können | - | - | 115-230 AC / 18-30 DC | 50-60 | - | - | 4 | - | - | Ja | - | - | - | - | ||
288.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2 | - | 2 | - | universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Einheiten, die aus Impulsfolgen abgeleitet werden können | - | - | 18-30 DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
352.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | -10-10 | 2 | - | universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Einheiten, die aus Impulsfolgen abgeleitet werden können | - | 4-20 | 18-30 DC | - | 1 | 270 | 4 | - | - | Ja | - | - | - | - | ||
323.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | - | 2 | - | universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Einheiten, die aus Impulsfolgen abgeleitet werden können | - | - | 18-30 DC | - | - | - | 4 | - | - | Ja | - | - | - | - | ||
388.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2 | - | - | - | Anzeige und Überwachung von Analogsignalen, z. B. Drucksensoren, Temperatursensoren oder Durchflusssensoren | 2 | - | 115-230 AC / 18-30 DC | 50-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |