Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
O3D355
Teilenummer
|
---|
O3D355 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Interne Beleuchtung | Messbereich (m) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Leistungsaufnahme (W) | Kommunikationsschnittstelle | Max. Leserate (Hz) | Öffnungswinkel 3D (°) | Bildauflösung 3D (px) | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,008.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | IP 65; IP 67 | Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED | - | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glas; Funktionsanzeige: PA | 2400 maximal. | Kamera für die Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 70 x 51 | 352 x 264 | 72 x 65 x 76.9 |
Loading...
Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip | Schutzklasse | III | Betriebsspannung(V) | 20.4-28.8 DC |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kamera, die Teilenummer ist O3D355.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer O3D355.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich(m)
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar
Max. Leserate(Hz)
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Interne Beleuchtung
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Umgebungstemperatur(°C)
Leistungsaufnahme(W)
Kommunikationsschnittstelle
Öffnungswinkel 3D(°)
Bildauflösung 3D(px)
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
O3D311 |
O3D313 |
O3D353 |
O3DP01 |
O3DP03 |
O3DP21 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Interne Beleuchtung | Messbereich (m) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Leistungsaufnahme (W) | Kommunikationsschnittstelle | Max. Leserate (Hz) | Öffnungswinkel 3D (°) | Bildauflösung 3D (px) | Maße (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,209.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | IP 65; IP 67; IP 69K | Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Frontlinse: PMMA; Funktionsanzeige: PA | 2400 maximal. | Kamera für die Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 40 x 30 | 352 x 264 | 72 x 67 x 90 | ||
2,209.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | IP 65; IP 67; IP 69K | Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Frontlinse: PMMA; Funktionsanzeige: PA | 2400 maximal. | Kamera für die Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 60 x 45 | 352 x 264 | 72 x 65 x 90 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | IP 65; IP 67 | Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED | - | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glas; Funktionsanzeige: PA | 2400 maximal. | Kamera für die Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 60 x 45 | 352 x 264 | 72 x 65 x 76.9 | ||
3,797.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 65; IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) | - | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA | Maximal 1600. | Erkennung von Paletten | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 40 x 30 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
3,797.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 65; IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) | - | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA | Maximal 1600. | Erkennung von Paletten | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 60 x 45 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
3,797.72 € | 1 | auf Anfrage | - | IP 65; IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) | - | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA | Maximal 1600. | Erkennung von Paletten | -10-50 | - | 10 | Ethernet; CAN | - | 40 x 30 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 |