Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
O2M200 |
O2M201 |
O2M202 |
O2M203 |
O2M210 |
O2M211 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Öffnungswinkel (°) | Verbindungskabel | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 x 59 | Bildschirm angeschlossen | ø 55.5 / L = 51.3 | ||
530.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 x 59 | Ja | ø 55.5 / L = 51.3 | ||
530.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118 x 89 | Ja | ø 55.5 / L = 51.3 | ||
530.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118 x 89 | Ja | ø 55.5 / L = 51.3 | ||
530.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 x 117 | Bildschirm angeschlossen | ø 55 / L = 52 | ||
530.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 x 117 | Ja | ø 55 / L = 52 |
Loading...
Video-Ausgang | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω | Absicherung | IP 67; IP 69K | Verbindungsstück | 1 x M16; Abgeschirmt |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PC/ABS; Frontlinse: Polyamid glasfaserverstärkt | Leistungsaufnahme(mA) | < 280 | Bildauflösung(px) | 640 x 480 |
Betriebsspannung(V) | 12-32 DC | Umgebungstemperatur(°C) | -40-85 | Länge des Kabels(m) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungswinkel(°)
Verbindungskabel
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften