Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | Anzahl der PWM-Eingänge | 1 | Leistungsaufnahme(mA) | < 20 |
---|---|---|---|---|---|
Design | PCB-Modul | Betriebsspannung(V) | 24-30 DC | Umgebungstemperatur(°C) | -40-85 |
Verpolungsschutz | Ja | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 1 | PWM-Frequenz-Eingänge(Hz) | 122; (24 V DC PWM-Signal) |
Maße(mm) | 49 x 30 x 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Analoger Spannungsausgang(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften