Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E12424
Teilenummer
|
---|
E12424 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Verbindungsstück | Werkstoffe | Design | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Ausführung | Umgebungstemperatur (°C) | Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | TPU | Ethernet-Kabel, D-kodiert | III | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPU; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Abgeschirmtes Anschlusskabel: Schirm aufgelegt | < 50 AC / < 60 DC | - | -20-90 | - | 4 | TPU / TPU | Vergoldete Kontakte; abgeschirmtes Kabel | 15 x 15 x 47.3 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Ethernet-Anschlusskabel, die Teilenummer ist E12424.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E12424.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsstück
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Ausführung
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45
Werkstoff Mutter
Absicherung
Werkstoffe
Design
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E12205 |
E12226 |
E12283 |
E12490 |
E12491 |
E12492 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Mutter | Absicherung | Verbindungsstück | Werkstoffe | Design | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Ausführung | Umgebungstemperatur (°C) | Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | PUR / PC | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | Patch-Kabel | - | - | - | - | -25-70 | Anschluss: 1 x RJ45, gerade; Gehäuse aus Kunststoff: PC | - | PUR / PC | Abgeschirmtes Kabel | - | ||
86.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | PUR / PC | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel | - | - | - | - | -25-70 | Anschluss: 1 x RJ45, gerade; Gehäuse aus Kunststoff: PC | - | PUR / PC | Vergoldete Kontakte; abgeschirmtes Kabel | - | ||
102.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | PUR / PC | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel | - | - | - | - | -25-70 | Stecker: 1 x RJ45, gerade; Vergossenes Gehäuse: PC; Abgeschirmtes Anschlusskabel: abgeschirmt | - | PUR / PC | Abgeschirmtes Kabel | - | ||
49.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | TPU / PA | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel | - | - | - | - | -25-70 | Anschluss: 1 x RJ45, gerade; geformtes Gehäuse: TPU | - | PA / TPU | Abgeschirmtes Kabel | - | ||
79.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | TPU / PA | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel | - | - | - | - | -25-70 | Anschluss: 1 x RJ45, gerade; geformtes Gehäuse: TPU | - | PA / TPU | Abgeschirmtes Kabel | - | ||
112.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | TPU / PA | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel | - | - | - | - | -25-70 | Anschluss: 1 x RJ45, gerade; geformtes Gehäuse: TPU | - | PA / TPU | Abgeschirmtes Kabel | - |