Teilenummer
|
---|
E12631 |
E12632 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Verbindungsstück | Werkstoffe | Design | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Ausführung | Umgebungstemperatur (°C) | Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | PUR; PA | Ethernet-Kabel, X-kodiert | - | - | - | - | - | - | -40-85 | Anschluss: 1 x RJ45, gerade; Gehäuse aus Kunststoff: PA | - | PA / PA | Abgeschirmtes Kabel | - | ||
112.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) | - | PUR; PA | Ethernet-Kabel, X-kodiert | - | - | - | - | - | - | -40-85 | Anschluss: 1 x RJ45, gerade; Gehäuse aus Kunststoff: PA | - | PA / PA | Abgeschirmtes Kabel | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsstück
Schutzklasse
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Ausführung
Max. Stromlast Gesamt(A)
Maße(mm)
Werkstoff Mutter
Absicherung
Werkstoffe
Design
Umgebungstemperatur(°C)
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Optionale Eigenschaften