Teilenummer
|
---|
E30112 |
EC2080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Verbindungsstück | Werkstoffe | Design | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Ausführung | Umgebungstemperatur (°C) | Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 68 | 2 x RJ45 | PUR | Ethernet-Kabel | - | gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel | - | - | - | Gerade | -25-80 | - | - | PUR | - | - | ||
24.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | IP 68 | 2 x RJ45 | PUR | Ethernet-Kabel | - | gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel | - | - | - | Gerade | -25-80 | - | - | PUR | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Mutter
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss - Stecker
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45
Max. Stromlast Gesamt(A)
Besondere Funktion
Maße(mm)
Absicherung
Verbindungsstück
Werkstoffe
Design
Anwendung
Ausführung
Umgebungstemperatur(°C)
Geformter Körper Material
Optionale Eigenschaften