Hardware-Paket

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QZ9100

Teilenummer
QZ9100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,104.00 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67; (unterer Teil: IP 21) Web-Browser Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise) Chipsatz Intel Q170
Massenspeicher 128 GB SSD Lagertemperatur(°C) -40-85 Anzahl der Videoausgänge 1; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)
Umgebungstemperatur(°C) -20-50 Prozessor Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz Sprache Deutsch; Englisch; Französisch; Italienisch; Spanisch; Portugiesisch; Chinesisch; Japanisch; Koreanisch; Russisch
Arbeitsgedächtnis 8 GB DDR3 Schwingungsfestigkeit IEC60068-2-27
50 g 11 ms
IEC 60068-2-6
5 Grms / 10-500 Hz
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 95; (40 °C nicht kondensierend)
Kommunikationsschnittstelle Ethernet; RS232; USB Anzahl der R232-Schnittstellen 2; (wählbar über BIOS: RS232 / RS485) Anzahl der Ethernet-Schnittstellen 2; (GBit)
Betriebssystem Debian Linux 10 Anzahl der USB-Schnittstellen 4; (USB 3.0) Maße(mm) 85 x 253 x 201

Sie befinden sich auf der Seite für Hardware-Paket, die Teilenummer ist QZ9100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QZ9100.

Technischer Support