Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E30398
Absicherung | IP 65; IP 67 | Elektrisches Design | PNP | Werkstoffe | PA PACM 12 (TROGAMID); PET |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsaufnahme(mA) | < 35 | Schutzklasse | III | Art der Kurzschlussfestung | je nach angeschlossenem Sensor |
Gewinde-Bezeichnung | M12 x 1 | Lagertemperatur(°C) | -40-85 | Betriebsspannung(V) | 18-32 DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker: 1 x M12; Formkörper: TPU; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM | Umgebungstemperatur(°C) | -25-60 | Verpolungsschutz | Ja |
Ausgangssignal | IO-Link | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) | 0.5 | Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) | 500; (kurzzeitig: 2 A / 50 ms) | Min. Isolationswiderstand(MΩ) | 100; (500 V DC) | IO-Link Revision | 1.1 |
Maße(mm) | M12 x 1 | Dichtungswerkstoff | FKM | Anzeige | Betrieb: 2 x LED, grün |
Art der Übertragung | COM2 (38,4 kBaud) |
Sie befinden sich auf der Seite für Speicherstecker, die Teilenummer ist E30398.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E30398.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften