Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EC0730 |
EC0731 |
EC0733 |
EC2110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Design | Maße (mm) | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Einbaurahmen: Edelstahl (1.4301 / 304) | Für ecomatDisplay 5" | 112 x 100 x 37.3 | Abstandshalter: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm Stellschraube: 4 Unterlegscheiben: 4 Nüsse: 4 | |
74.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Einbaurahmen: Edelstahl (1.4301 / 304) | Für ecomatDisplay 7" | 135 x 120 x 43 | Abstandshalter: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm Stellschraube: 4 Unterlegscheiben: 4 Nüsse: 4 | |
95.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Einbaurahmen: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Polypropylen schwarz | Für ecomatDisplay 12" | 158 x 10 x 19 | Einbaurahmen: 2 Versiegeln: 1 Abstandshalter: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm Stellschraube: 4 Unterlegscheiben: 4 Nüsse: 4 | |
64.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahlblech | Für Prozess- und Dialogmodule PDM360 NG | 163.5 x 210 x 50.6 | Nüsse Unterlegscheiben Madenschrauben Dichtung:, Schwingungsdämpfung |
Loading...
Anbauart | Montage |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Design
Maße(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften