Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC5015
Teilenummer
|
---|
AC5015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Zusätzliche Spannungsversorgung (V) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Packungsmenge (Stk.) | Anbauart | AS-I-Adressierung | Kontakt Bewertung | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67) | AS-i | PBT; Edelstahl (1.4305 / 303) | 24 DC | 26.5-31.6 DC | Kontaktstifte im oberen Teil des Moduls | -25-85 | - | Montage auf DIN-Schiene und Platte | - | < 2 A | 45 x 80 x 20 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Unterteil AS-I Modul, die Teilenummer ist AC5015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC5015.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Packungsmenge(Stk.)
AS-I-Adressierung
Absicherung
Elektrisches Design
Werkstoffe
Zusätzliche Spannungsversorgung(V)
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Anbauart
Kontakt Bewertung
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AC5010 |
AC5011 |
AC5014 |
AC5031 |
AC5101 |
E75000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Zusätzliche Spannungsversorgung (V) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Packungsmenge (Stk.) | Anbauart | AS-I-Adressierung | Kontakt Bewertung | Maße (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67) | AS-i | PBT | - | 26.5-31.6 DC | Kontaktstifte im oberen Teil des Moduls | -25-85 | - | Montage auf DIN-Schiene und Platte | Adressierbuchse | < 2 A | 45 x 80 x 20 | |||
31.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67) | AS-i | PBT | 24 DC | 26.5-31.6 DC | Kontaktstifte im oberen Teil des Moduls | -25-85 | - | Montage auf DIN-Schiene und Platte | Adressierbuchse | < 2 A | 45 x 80 x 20 | |||
24.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67) | AS-i | PBT; Edelstahl (1.4305 / 303) | - | 26.5-31.6 DC | Kontaktstifte im oberen Teil des Moduls | -25-85 | - | Montage auf DIN-Schiene und Platte | - | < 2 A | - | |||
27.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65 | AS-i | PBT | - | 26.5-31.6 DC | Schraubklemmen: -2,5 mm² | -25-85 | - | Montage auf DIN-Schiene und Platte | - | < 4 A | - | |||
16.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 65 | AS-i | PBT | - | 26.5-31.6 DC | Schraubklemmen: -2,5 mm² | -25-85 | - | Montage auf DIN-Schiene und Platte | - | < 4 A | 45 x 82.5 x 33 | |||
74.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | - | - | Kunststoffe | - | - | - | -20-70 | 10 | - | - | - | 91.5 x 18 x 45 |