Teilenummer
|
---|
AC5000 |
AC5003 |
AC5010 |
AC5011 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Zusätzliche Spannungsversorgung (V) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Packungsmenge (Stk.) | Anbauart | AS-I-Adressierung | Kontakt Bewertung | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67) | AS-i | PBT | - | 26.5-31.6 DC | Kontaktstifte im oberen Teil des Moduls | -25-85 | - | Montage auf DIN-Schiene und Platte | - | < 2 A | 45 x 80 x 20 | ||
23.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67) | AS-i | PBT | 24 DC | 26.5-31.6 DC | Kontaktstifte im oberen Teil des Moduls | -25-85 | - | Montage auf DIN-Schiene und Platte | - | < 2 A | 45 x 80 x 20 | ||
22.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67) | AS-i | PBT | - | 26.5-31.6 DC | Kontaktstifte im oberen Teil des Moduls | -25-85 | - | Montage auf DIN-Schiene und Platte | Adressierbuchse | < 2 A | 45 x 80 x 20 | ||
31.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67) | AS-i | PBT | 24 DC | 26.5-31.6 DC | Kontaktstifte im oberen Teil des Moduls | -25-85 | - | Montage auf DIN-Schiene und Platte | Adressierbuchse | < 2 A | 45 x 80 x 20 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Spannungsversorgung(V)
Packungsmenge(Stk.)
AS-I-Adressierung
Absicherung
Elektrisches Design
Werkstoffe
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Anbauart
Kontakt Bewertung
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften