Unterteil AS-I Modul【1-10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC5003
AC5011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Elektrisches Design Werkstoffe Zusätzliche Spannungsversorgung
(V)
Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Packungsmenge
(Stk.)
Anbauart AS-I-Adressierung Kontakt Bewertung Maße
(mm)

23.80 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT24 DC26.5-31.6 DCKontaktstifte im oberen Teil des Moduls-25-85-Montage auf DIN-Schiene und Platte-< 2 A45 x 80 x 20

31.00 €

1 4 Arbeitstage IP 67; (je nach verwendetem Oberteil: IP 20 / IP 65 / IP 67)AS-iPBT24 DC26.5-31.6 DCKontaktstifte im oberen Teil des Moduls-25-85-Montage auf DIN-Schiene und PlatteAdressierbuchse< 2 A45 x 80 x 20

Loading...

  1. 1

Technischer Support