Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DTI434
Teilenummer
|
---|
DTI434 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abstand Lesen/Lesen Kopf Seite | Absicherung | Elektrische Konstruktion | Abstand Schreib-/Lesekopf Vorderseite (mm) | AS-I-Zertifikat | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Gewinde-Bezeichnung | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | RFID-Norm | Stromaufnahme Referenzspannung (V) | Protokoll | Abstand Schreib-/Lesekopf Seite (mm) | AS-I ID Code (hex) | Gehäuse | Kommunikationsschnittstelle | Betriebsfrequenz (MHz) | Sensing Face | Abstand zum ID-Tag (mm) | Funkzulassung für | AS-I E/A-Konfiguration (hex) | Befestigung | Abstand Lesen/Lesekopf Vorderseite | IO-Link Revision | Maße (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Art der Übertragung | Reisegeschwindigkeit (Frau) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4301 / 304); Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M30 x 1.5 | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | - | - | zylindrisch | IO-Link | 13.56 | - | bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI:≤ 30 | EU; Australien; China | - | bündig montierbar | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 70 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - |
Loading...
Schutzklasse | III |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Lese- / Schreibkopf, die Teilenummer ist DTI434.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DTI434.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abstand Lesen/Lesen Kopf Seite
Elektrische Konstruktion
Abstand Schreib-/Lesekopf Vorderseite(mm)
AS-I-Zertifikat
Elektrischer Anschluss - Stecker
Stromaufnahme Referenzspannung(V)
Protokoll
Abstand Schreib-/Lesekopf Seite(mm)
AS-I ID Code(hex)
Sensing Face
AS-I E/A-Konfiguration(hex)
Abstand Lesen/Lesekopf Vorderseite
Reisegeschwindigkeit(Frau)
Absicherung
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Gewinde-Bezeichnung
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
RFID-Norm
Gehäuse
Kommunikationsschnittstelle
Betriebsfrequenz(MHz)
Abstand zum ID-Tag(mm)
Funkzulassung für
Befestigung
IO-Link Revision
Maße(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ
Anzeige
Art der Übertragung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ANT421 |
ANT424 |
ANT425 |
DTI435 |
DTI513 |
DTI515 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Abstand Lesen/Lesen Kopf Seite | Absicherung | Elektrische Konstruktion | Abstand Schreib-/Lesekopf Vorderseite (mm) | AS-I-Zertifikat | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Gewinde-Bezeichnung | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | RFID-Norm | Stromaufnahme Referenzspannung (V) | Protokoll | Abstand Schreib-/Lesekopf Seite (mm) | AS-I ID Code (hex) | Gehäuse | Kommunikationsschnittstelle | Betriebsfrequenz (MHz) | Sensing Face | Abstand zum ID-Tag (mm) | Funkzulassung für | AS-I E/A-Konfiguration (hex) | Befestigung | Abstand Lesen/Lesekopf Vorderseite | IO-Link Revision | Maße (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Art der Übertragung | Reisegeschwindigkeit (Frau) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 180 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M18 x 1 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 90 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 90 bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI : ≤ 40 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Südkorea; Singapur; Ukraine | - | nicht bündig montierbar | - | - | M18 x 1 / L = 50 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
300.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 100 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M18 x 1 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 60 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 60≤ 16 | EU; Australien; China; Indien; Singapur; Ukraine | - | bündig montierbar | - | - | M18 x 1 / L = 70 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
300.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 180 | - | Gehäuse: Edelstahl; Schutzabdeckung: PPS; LED-Fenster: PEI | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M18 x 1 | -25-80 | 19,2-28,8 DC; (Versorgung nur über die Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 90 | - | zylindrisch | DATA / DTE10x | 13.56 | - | 90≤ 40 | EU; Australien; China; Indien; Singapur; Ukraine | - | nicht bündig montierbar | - | - | M18 x 1 / L = 70 | - | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | - | - | ||
277.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4301 / 304); Schutzabdeckung: PPS | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | M30 x 1.5 | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | - | - | zylindrisch | IO-Link | 13.56 | - | bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI:≤ 45 | EU; Australien; China | - | nicht bündig montierbar | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 70 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
294.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | - | - | Gehäuse: PA; Metallteile: Edelstahl | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Anschluss: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | - | - | rechteckig | IO-Link | 13.56 | - | lesen:≤ 60static bezogen auf 30 mm Münzanhänger; I-CODE SLI | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur | - | bündig montierbar | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
256.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67; IP 69K | - | 120 | - | PBT; TPU; Edelstahl | < 50 | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln | - | - | -25-80 | 19.2-28.8 DC | Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Stecker: 1 x M12 | -20-60 | ISO 15693 | - | - | 100 | - | rechteckig | IO-Link | 13.56 | - | 100 bezogen auf 30 mm Münzanhänger und Antenne auf Metall installiert. I-CODE SLI : ≤ 32 | EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien | - | nicht bündig montierbar | - | 1.1 | 20 x 7 x 48 | A | Betrieb: 1 x LED, grün Tag-Kommunikation: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - |