Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DTA201
Teilenummer
|
---|
DTA201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abstand Lesen/Lesen Kopf Seite | Absicherung | AS-I-Zertifikat | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Sensing Face | Funkzulassung für | Abstand Lesen/Lesekopf Vorderseite | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | IP 67; IP 69K | 87202 | PA | < 75 | 26.5-31.6 DC | Stecker: 1 x M12, drehbar, verriegelbar | -20-60 | 5 Positionen wählbar | EU; USA; Kanada; Australien; Singapur | 150 | 40 x 40 x 54 |
Loading...
Elektrische Konstruktion | AS-i | Schutzklasse | III | Anwendung | Erkennung von Objekten auf Transportmitteln |
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur(°C) | -25-80 | AS-I ID Code(hex) | 3 | Gehäuse | rechteckig |
Betriebsfrequenz(MHz) | 0.125 | AS-I E/A-Konfiguration(hex) | 7 | Anzeige | Betriebsspannung 1 x LED, grün Tag-Kommunikation 1 x LED, gelb Fehler AS-i Datenkommunikation 1 x LED, rot |
Reisegeschwindigkeit(Frau) | < 0.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kopf lesen, die Teilenummer ist DTA201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DTA201.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abstand Lesen/Lesen Kopf Seite
Absicherung
AS-I-Zertifikat
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Sensing Face
Funkzulassung für
Abstand Lesen/Lesekopf Vorderseite
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DTA101 |
DTA301 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Abstand Lesen/Lesen Kopf Seite | Absicherung | AS-I-Zertifikat | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Sensing Face | Funkzulassung für | Abstand Lesen/Lesekopf Vorderseite | Maße (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | IP 67 | 71502 | PA | < 50 | 26,5-31,6 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M12 | -20-50 | - | EU; USA; Kanada; Australien; China; Singapur | 200 | 55 x 24 x 41 | ||
748.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | IP 67 | 83501 | Gehäuse: PSA; Metallteile: Zinkdruckguss / Messing vernickelt | < 65 | 26,5-31,6 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Stecker: 1 x M12, drehbar | -20-60 | - | EU; USA; Kanada; Australien; Singapur | 400 | 92 x 80 x 40 |