Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E80311
Teilenummer
|
---|
E80311 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blockgröße (Byte) | Absicherung | Max. Schreibzyklen | Max. Lesezyklen | Werkstoffe | Anwendung | Speicher Typ | Chip-Typ | Umgebungstemperatur (°C) | Elektronischer Produkt-Code (EPC) | Packungsmenge (Stk.) | Betriebstemperatur (aktiv) (°C) | RFID-Norm | Spitzentemperatur (passiv) (°C) | Anbauart | Speichergröße (bit) | Gehäuse | Betriebsfrequenz (MHz) | Anzahl der Blöcke | Eindeutige Identifikationsnummer (UID) (Byte) | Montage | Maße (mm) | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | Gewindehülse: PBT orange | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-85 | - | - | -25-85 | - | 160; (Dauer der Prüfung: 1 x 35 h) | Schraubmontage | 224 | Gewindetyp | 0.125 | - | - | Montage auf Metall | M18 x 1 / L = 16.2 | Sicherungsmuttern: 2 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ID-Tag, die Teilenummer ist E80311.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E80311.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blockgröße(Byte)
Speicher Typ
Chip-Typ
Elektronischer Produkt-Code (EPC)
Packungsmenge(Stk.)
RFID-Norm
Anzahl der Blöcke
Eindeutige Identifikationsnummer (UID)(Byte)
Absicherung
Max. Schreibzyklen
Max. Lesezyklen
Werkstoffe
Anwendung
Umgebungstemperatur(°C)
Betriebstemperatur (aktiv)(°C)
Spitzentemperatur (passiv)(°C)
Anbauart
Speichergröße(bit)
Gehäuse
Betriebsfrequenz(MHz)
Montage
Maße(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E80301 |
E80302 |
E80312 |
E80317 |
E80318 |
E80319 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blockgröße (Byte) | Absicherung | Max. Schreibzyklen | Max. Lesezyklen | Werkstoffe | Anwendung | Speicher Typ | Chip-Typ | Umgebungstemperatur (°C) | Elektronischer Produkt-Code (EPC) | Packungsmenge (Stk.) | Betriebstemperatur (aktiv) (°C) | RFID-Norm | Spitzentemperatur (passiv) (°C) | Anbauart | Speichergröße (bit) | Gehäuse | Betriebsfrequenz (MHz) | Anzahl der Blöcke | Eindeutige Identifikationsnummer (UID) (Byte) | Montage | Maße (mm) | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PA schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -40-85 | - | - | -40-85 | - | 120; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | Schraubmontage | 224 | Gewindetyp | 0.125 | - | - | - | M5 x 0.8 / L = 16.5 | - | ||
33.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PBT orange; PA schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -40-85 | - | - | -40-85 | - | 120; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 224 | Tag-Aufnahme für Werkstückträger | 0.125 | - | - | - | 18 x 33 x 16.9 | ID-Tag:, E80301 | ||
18.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PPS schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-85 | - | - | -25-85 | - | 160; (Dauer der Prüfung: 1 x 35 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 12 / L = 2 | - | ||
12.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PC schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-70 | - | - | -25-70 | - | 130; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 20 / L = 2.2 | - | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PC schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-70 | - | - | -25-70 | - | 130; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 30 / L = 2.2 | - | ||
13.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PC schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-70 | - | - | -25-70 | - | 100; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 50 / L = 2.2 | - |