Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E80370
Teilenummer
|
---|
E80370 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blockgröße (Byte) | Absicherung | Max. Schreibzyklen | Max. Lesezyklen | Werkstoffe | Anwendung | Speicher Typ | Chip-Typ | Umgebungstemperatur (°C) | Elektronischer Produkt-Code (EPC) | Packungsmenge (Stk.) | Betriebstemperatur (aktiv) (°C) | RFID-Norm | Spitzentemperatur (passiv) (°C) | Anbauart | Speichergröße (bit) | Gehäuse | Betriebsfrequenz (MHz) | Anzahl der Blöcke | Eindeutige Identifikationsnummer (UID) (Byte) | Montage | Maße (mm) | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | IP 68 | unbegrenzt | unbegrenzt | PA 6 schwarz | - | FRAM | MB89R118C | -25-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Kleben auf einer Oberfläche) | 16000 | - | 13.56 | 250 | 8 | - | ø 30 / L = 2.8 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ID-Tag, die Teilenummer ist E80370.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E80370.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Elektronischer Produkt-Code (EPC)
Packungsmenge(Stk.)
Betriebstemperatur (aktiv)(°C)
Spitzentemperatur (passiv)(°C)
Gehäuse
Montage
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Blockgröße(Byte)
Absicherung
Max. Schreibzyklen
Max. Lesezyklen
Werkstoffe
Speicher Typ
Chip-Typ
Umgebungstemperatur(°C)
RFID-Norm
Anbauart
Speichergröße(bit)
Betriebsfrequenz(MHz)
Anzahl der Blöcke
Eindeutige Identifikationsnummer (UID)(Byte)
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E80312 |
E80317 |
E80318 |
E80371 |
E80377 |
E80379 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blockgröße (Byte) | Absicherung | Max. Schreibzyklen | Max. Lesezyklen | Werkstoffe | Anwendung | Speicher Typ | Chip-Typ | Umgebungstemperatur (°C) | Elektronischer Produkt-Code (EPC) | Packungsmenge (Stk.) | Betriebstemperatur (aktiv) (°C) | RFID-Norm | Spitzentemperatur (passiv) (°C) | Anbauart | Speichergröße (bit) | Gehäuse | Betriebsfrequenz (MHz) | Anzahl der Blöcke | Eindeutige Identifikationsnummer (UID) (Byte) | Montage | Maße (mm) | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PPS schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-85 | - | - | -25-85 | - | 160; (Dauer der Prüfung: 1 x 35 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 12 / L = 2 | - | |||
12.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PC schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-70 | - | - | -25-70 | - | 130; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 20 / L = 2.2 | - | |||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PC schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-70 | - | - | -25-70 | - | 130; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 30 / L = 2.2 | - | |||
14.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68; IP 69K | 100000 | unbegrenzt | PA 6 schwarz | - | EEPROM | ICODE SLIX | -40-85 | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Schraubbefestigung; Kleben auf einer Oberfläche) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 30 / L = 3 | - | |||
13.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | IP 68 | 100000 | unbegrenzt | PPA | - | EEPROM | ICODE SLIX | -40-85 | - | - | - | ISO 15693 | 140; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (Kleben auf einer Oberfläche) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 20 / L = 3 | - | |||
1,707.65 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 4 | - | 100000 | unbegrenzt | PP; Klebstoff: HL2 | - | EEPROM | ICODE SLIX | - | - | - | - | ISO 15693 | - | Montage auf nichtmetallischen Werkstoffen; (selbstklebend) | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | 50 x 80 x 0.1 | - |