Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E80407
Teilenummer
|
---|
E80407 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blockgröße (Byte) | Absicherung | Max. Schreibzyklen | Max. Lesezyklen | Werkstoffe | Anwendung | Speicher Typ | Chip-Typ | Umgebungstemperatur (°C) | Elektronischer Produkt-Code (EPC) | Packungsmenge (Stk.) | Betriebstemperatur (aktiv) (°C) | RFID-Norm | Spitzentemperatur (passiv) (°C) | Anbauart | Speichergröße (bit) | Gehäuse | Betriebsfrequenz (MHz) | Anzahl der Blöcke | Eindeutige Identifikationsnummer (UID) (Byte) | Montage | Maße (mm) | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PVC | - | EEPROM | ICODE SLIX | -30-50 | - | - | - | ISO 15693 | - | - | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | 54 x 86 x 1 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ID-Tag, die Teilenummer ist E80407.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E80407.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Elektronischer Produkt-Code (EPC)
Packungsmenge(Stk.)
Betriebstemperatur (aktiv)(°C)
Spitzentemperatur (passiv)(°C)
Anbauart
Gehäuse
Montage
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Blockgröße(Byte)
Absicherung
Max. Schreibzyklen
Max. Lesezyklen
Werkstoffe
Speicher Typ
Chip-Typ
Umgebungstemperatur(°C)
RFID-Norm
Speichergröße(bit)
Betriebsfrequenz(MHz)
Anzahl der Blöcke
Eindeutige Identifikationsnummer (UID)(Byte)
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E80312 |
E80317 |
E80318 |
E80408 |
E80409 |
E80410 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blockgröße (Byte) | Absicherung | Max. Schreibzyklen | Max. Lesezyklen | Werkstoffe | Anwendung | Speicher Typ | Chip-Typ | Umgebungstemperatur (°C) | Elektronischer Produkt-Code (EPC) | Packungsmenge (Stk.) | Betriebstemperatur (aktiv) (°C) | RFID-Norm | Spitzentemperatur (passiv) (°C) | Anbauart | Speichergröße (bit) | Gehäuse | Betriebsfrequenz (MHz) | Anzahl der Blöcke | Eindeutige Identifikationsnummer (UID) (Byte) | Montage | Maße (mm) | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PPS schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-85 | - | - | -25-85 | - | 160; (Dauer der Prüfung: 1 x 35 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 12 / L = 2 | - | |||
12.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PC schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-70 | - | - | -25-70 | - | 130; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 20 / L = 2.2 | - | |||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | 100000 | unbegrenzt | PC schwarz | Codierung von Werkstückträgern in Routing-Förderern | - | - | -25-70 | - | - | -25-70 | - | 130; (Dauer der Prüfung: 1 x 100 h) | - | 224 | - | 0.125 | - | - | - | ø 30 / L = 2.2 | - | |||
141.23 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 4 | - | 100000 | unbegrenzt | Gehäuse: PPA GF30; Epoxidharz | - | EEPROM | ICODE SLIX | -40-85 | - | 10 | - | ISO 15693 | - | Einpressgehäuse; Einbau in Metall; Einbau in Nicht-Metall | 896 | - | 13.56 | 28 | 8 | - | ø 8.3 / L = 3.6 | - | ||
42.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | - | - | - | - | Gehäuse: PVC | - | EEPROM | Impinj Monza 4QT | -35-50 | 96-128 Bits; (Benutzer: 32-64 Bits) | 10 | - | EPC Klasse1 GEN2/ISO 18000-6C | - | - | 192 | - | 860-960 | - | - | - | 54 x 85.6 x 0.76 | - | ||
86.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | IP 68 | - | - | - | RFID-Codierung in der Produktionskontrolle | - | - | -25-50 | - | 50 | - | - | - | - | 512 | - | 13.56 | - | 8 | - | 30 x 65 x 0.6 | - |