Teilenummer
|
---|
E11230 |
E12280 |
E12281 |
E12360 |
E12432 |
E12572 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrischer Anschluss - Stecker C | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Verbindungsstück | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Ausführung mit Steckverbinder | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Lagertemperatur (°C) | Anschluss | Schleppketten-Eignung | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Ausführung | Elektrischer Anschluss - Buchse C3 | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 | Max. Stromlast Gesamt (A) | Elektrischer Anschluss - Buchse B | Bemerkung | Anzahl von Anschlüssen Splitter Box | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Elektrischer Anschluss - A | Kompatibel mit Paint | Ölbeständig | UV-beständig | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | Elektrischer Anschluss - Stecker B | Elektrischer Anschluss - B | Elektrischer Anschluss - Anschluss B | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt; Anzugsmoment: 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR | Halogen frei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt; Anzugsmoment: 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR | Halogen frei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt; Anzugsmoment: 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR | Halogen frei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
83.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt; Anzugsmoment: 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR | Halogen frei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt; Anzugsmoment: 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR | Halogen frei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | Kabel zum Anschluss eines Light Towers DV15xx an einen IO-Link-Master | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt; Anzugsmoment: 0,7-0,9 Nm | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | PUR / PUR | Halogen frei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Anschluss - Stecker C
Elektrisches Design
Verbindungsstück
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Schutzklasse
Anwendung
Ausführung mit Steckverbinder
Elektrischer Anschluss - Stecker
Lagertemperatur(°C)
Anschluss
Schleppketten-Eignung
Elektrischer Anschluss
Ausführung
Elektrischer Anschluss - Buchse C3
Überspannungsschutz
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45
Max. Stromlast Gesamt(A)
Elektrischer Anschluss - Buchse B
Bemerkung
Anzahl von Anschlüssen Splitter Box
Anzugsmoment(Nm)
Elektrischer Anschluss - A
Kompatibel mit Paint
Ölbeständig
UV-beständig
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C)
Elektrischer Anschluss - Stecker B
Elektrischer Anschluss - B
Elektrischer Anschluss - Anschluss B
Maße(mm)
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Werkstoff Mutter
Absicherung
Werkstoffe
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Optionale Eigenschaften