Teilenummer
|
---|
EVC245 |
EVC246 |
EVC247 |
EVC248 |
EVC249 |
EVC285 |
EVC286 |
EVC287 |
EVC288 |
EVC289 |
EVC379 |
EVC410 |
EVC463 |
EVC832 |
EVC833 |
EVC834 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrischer Anschluss - Stecker C | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Verbindungsstück | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Ausführung mit Steckverbinder | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Lagertemperatur (°C) | Anschluss | Schleppketten-Eignung | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Ausführung | Elektrischer Anschluss - Buchse C3 | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 | Max. Stromlast Gesamt (A) | Elektrischer Anschluss - Buchse B | Bemerkung | Anzahl von Anschlüssen Splitter Box | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Elektrischer Anschluss - A | Kompatibel mit Paint | Ölbeständig | UV-beständig | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | Elektrischer Anschluss - Stecker B | Elektrischer Anschluss - B | Elektrischer Anschluss - Anschluss B | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
23.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
24.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
26.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
33.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
24.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
24.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
25.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
27.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
33.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
23.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
41.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
27.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
28.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
31.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - | ||
34.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x 10 x 36 | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Anschluss - Stecker C
Absicherung
Elektrisches Design
Verbindungsstück
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Anwendung
Ausführung mit Steckverbinder
Elektrischer Anschluss - Stecker
Lagertemperatur(°C)
Anschluss
Schleppketten-Eignung
Elektrischer Anschluss
Ausführung
Elektrischer Anschluss - Buchse C3
Überspannungsschutz
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45
Elektrischer Anschluss - Buchse B
Bemerkung
Anzahl von Anschlüssen Splitter Box
Anzugsmoment(Nm)
Geformter Körper Material
Elektrischer Anschluss - A
Kompatibel mit Paint
Ölbeständig
UV-beständig
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C)
Elektrischer Anschluss - Stecker B
Elektrischer Anschluss - B
Elektrischer Anschluss - Anschluss B
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Werkstoff Mutter
Werkstoffe
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Besondere Funktion
Maße(mm)
Optionale Eigenschaften