Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EVC613
Teilenummer
|
---|
EVC613 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrischer Anschluss - Stecker C | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Verbindungsstück | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Ausführung mit Steckverbinder | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Lagertemperatur (°C) | Anschluss | Schleppketten-Eignung | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Ausführung | Elektrischer Anschluss - Buchse C3 | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 | Max. Stromlast Gesamt (A) | Elektrischer Anschluss - Buchse B | Bemerkung | Anzahl von Anschlüssen Splitter Box | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Elektrischer Anschluss - A | Kompatibel mit Paint | Ölbeständig | UV-beständig | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | Elektrischer Anschluss - Stecker B | Elektrischer Anschluss - B | Elektrischer Anschluss - Anschluss B | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | 10-100 | II | - | - | - | - | -25-55 | Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | - | < 60 AC/DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungskabel, die Teilenummer ist EVC613.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EVC613.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Anschluss - Stecker C
Absicherung
Elektrisches Design
Verbindungsstück
Design
Anwendung
Ausführung mit Steckverbinder
Elektrischer Anschluss - Stecker
Elektrischer Anschluss - Buchse
Schleppketten-Eignung
Elektrischer Anschluss
Ausführung
Elektrischer Anschluss - Buchse C3
Überspannungsschutz
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45
Elektrischer Anschluss - Buchse B
Bemerkung
Anzahl von Anschlüssen Splitter Box
Anzugsmoment(Nm)
Geformter Körper Material
Elektrischer Anschluss - A
Kompatibel mit Paint
Ölbeständig
UV-beständig
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Elektrischer Anschluss - Stecker B
Elektrischer Anschluss - B
Elektrischer Anschluss - Anschluss B
Maße(mm)
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Werkstoff Mutter
Werkstoffe
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Schutzklasse
Lagertemperatur(°C)
Anschluss
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Besondere Funktion
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E11591 |
E11592 |
E11593 |
EVC614 |
EVC617 |
EVC618 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Elektrischer Anschluss - Stecker C | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Verbindungsstück | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Ausführung mit Steckverbinder | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Lagertemperatur (°C) | Anschluss | Schleppketten-Eignung | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Ausführung | Elektrischer Anschluss - Buchse C3 | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 | Max. Stromlast Gesamt (A) | Elektrischer Anschluss - Buchse B | Bemerkung | Anzahl von Anschlüssen Splitter Box | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Elektrischer Anschluss - A | Kompatibel mit Paint | Ölbeständig | UV-beständig | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | Elektrischer Anschluss - Stecker B | Elektrischer Anschluss - B | Elektrischer Anschluss - Anschluss B | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickelt | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | CAN-Bus | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,5 Nm | -40-80 | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -20-80 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Geschirmtes Kabel; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | ||
51.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickelt | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | CAN-Bus | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,5 Nm | -40-80 | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Geschirmtes Kabel; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | ||
65.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickelt | IP 68 | - | - | PUR | - | - | - | CAN-Bus | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,5 Nm | -40-80 | - | - | < 30 AC / < 36 DC | - | - | - | -25-80 | - | - | 4 | - | - | - | - | PUR / PUR | Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Geschirmtes Kabel; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | - | - | - | ||
35.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | - | - | 10-100 | II | - | - | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: TPU, orange; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | -25-55 | - | Ja | < 60 AC/DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | -25-90 | - | - | - | - | FKM | - | - | ||
27.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | II | - | - | - | - | - | Kabel: 3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | - | < 250 AC / < 300 DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
39.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | - | - | - | II | - | - | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: TPU, orange; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | - | Ja | < 60 AC/DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FKM | - | - |