Teilenummer
|
---|
EVC434 |
EVC435 |
EVC436 |
EVC496 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrischer Anschluss - Stecker C | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Verbindungsstück | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Ausführung mit Steckverbinder | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Lagertemperatur (°C) | Anschluss | Schleppketten-Eignung | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Ausführung | Elektrischer Anschluss - Buchse C3 | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 | Max. Stromlast Gesamt (A) | Elektrischer Anschluss - Buchse B | Bemerkung | Anzahl von Anschlüssen Splitter Box | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Elektrischer Anschluss - A | Kompatibel mit Paint | Ölbeständig | UV-beständig | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | Elektrischer Anschluss - Stecker B | Elektrischer Anschluss - B | Elektrischer Anschluss - Anschluss B | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | Stecker: 2 x M12; Formkörper: TPU, orange; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | Ja | < 60 AC/DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4; (cULus: 3) | - | - | 2 | - | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FKM | - | - | ||
36.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | Stecker: 2 x M12; Formkörper: TPU, orange; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | Ja | < 60 AC/DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4; (cULus: 3) | - | - | 2 | - | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FKM | - | - | ||
41.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | Stecker: 2 x M12; Formkörper: TPU, orange; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | Ja | < 60 AC/DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4; (cULus: 3) | - | - | 2 | - | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FKM | - | - | ||
34.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | Stecker: 2 x M12; Formkörper: TPU, orange; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | - | - | Ja | < 60 AC/DC | - | - | - | -25-90 | - | - | 4; (cULus: 3) | - | - | 2 | - | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FKM | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Anschluss - Stecker C
Absicherung
Elektrisches Design
Verbindungsstück
Werkstoffe
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Anwendung
Ausführung mit Steckverbinder
Elektrischer Anschluss - Stecker
Lagertemperatur(°C)
Anschluss
Elektrischer Anschluss
Ausführung
Elektrischer Anschluss - Buchse C3
Überspannungsschutz
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45
Elektrischer Anschluss - Buchse B
Bemerkung
Anzugsmoment(Nm)
Elektrischer Anschluss - A
Kompatibel mit Paint
Ölbeständig
UV-beständig
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C)
Elektrischer Anschluss - Stecker B
Elektrischer Anschluss - B
Elektrischer Anschluss - Anschluss B
Maße(mm)
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Werkstoff Mutter
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss - Buchse
Schleppketten-Eignung
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Anzahl von Anschlüssen Splitter Box
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Dichtungswerkstoff
Optionale Eigenschaften