Teilenummer
|
---|
ENC03A |
ENC09A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Ausführung mit Steckverbinder | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Max. Interne Kapazität (nF) | Max. Innere Induktivität (µH) | Länge des Kabels (m) | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Kompatibel mit Paint | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | II | - | - | - | < 30 DC | -25-90 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | Ja | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | - | - | ||
39.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | II | - | - | - | < 30 DC | -25-90 | 1 | 1 | 20 | - | - | - | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | Ja | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Elektrisches Design
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Anwendung
Ausführung mit Steckverbinder
Lagertemperatur(°C)
Länge des Kabels(m)
Anzugsmoment(Nm)
Geformter Körper Material
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C)
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Werkstoff Mutter
Werkstoffe
Schutzklasse
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Max. Interne Kapazität(nF)
Max. Innere Induktivität(µH)
Besondere Funktion
Kompatibel mit Paint
Maße(mm)
Optionale Eigenschaften